ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Codice prodotto:
101203569
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
Codice prodotto:
101203569
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- per Funi Ø 3 mm
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101203569 |
EAN (European Article Number) |
4030661367576 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Dati generali
Materiale |
Acciaio inossidabile INOX |
Peso lordo |
20 g |
Dati meccanici - Dimensioni
morsetto meccanico per diversi diametri di fune {mm}. |
4 mm |
Osservazioni
Nota (generale) |
Parti come da figura. Presenza di differenze in design e misure! |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 16:34