ACC-PWR-TB-M6-2
Codice prodotto:
101087930
ACC-PWR-TB-M6-2
Codice prodotto:
101087930
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- per l'aggiustamento preciso del carico su misura della fune
- secondo DIN 1480
Dati per l'ordine
Codice |
ACC-PWR-TB-M6-2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101087930 |
EAN (European Article Number) |
4030661115566 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Dati generali
Materiale |
metallo zincato |
Peso lordo |
85 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passo |
M6 |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 07:57