AES 1112

AES 1112

  • Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS
  • 1 contatto di sicurezza, STOP 0
Codice:
AES 1112.(1)

(1)
senza24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

AES 1112 24 VDC

Codice prodotto 101128982

Safety relay module

Vai all'articolo

AES 1112.1 110 VAC

Codice prodotto 101128798

Safety relay module

Vai all'articolo

AES 1112.2 230 VAC

Codice prodotto 101128799

Safety relay module

Vai all'articolo

AES 1112.3 24 VAC

Codice prodotto 101128800

Safety relay module

Vai all'articolo