AES 2535 UE: 24...230V AC/DC
AES 2535 UE: 24...230V AC/DC
Codice: AES 253(1) |
(1) | |
55 | senza test di avvio |
6 | con test di avvio |
- Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS
- 4 contatti di sicurezza, STOP 0
- 2 Uscite di segnalazione
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Prodotto fuori produzione |
Codice |
AES 2535 UE: 24...230V AC/DC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101180845 |
EAN (European Article Number) |
4030661343570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponibile fino a: |
31.12.2024 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
359 g |
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Circuito di ripristino |
Sì |
Funzione di reset automatico |
Sì |
Reset dopo l'interruzione della tensione di alimentazione |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
Numero di LED |
1 |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
4 |
Numero delle uscite di segnalazione |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Valore PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adatto in |
2 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC/EN 60947-1 |
Connettore di collegamento |
rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Coppia di serraggio dei morsetti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
45 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
121 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 % |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Ambito di frequenza |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Corrente termica continua |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima |
20,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima |
253 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo |
20,4 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima |
253 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima |
20,4 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima |
253 VDC |
Potenza elettrica assorbita |
5 W |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico |
80 ms |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico |
20 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
100 ms |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
20 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Ag-Ni 10 e 0,2 µm dorato |
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
3 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Capacità di commutazione, minimo |
10 VDC |
Capacità di commutazione, minimo |
10 mA |
Capacità di commutazione, massimo |
250 VAC |
Capacità di commutazione, massimo |
8 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Segnale d'ingresso, segnale HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Segnale d'ingresso, segnale LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Resistenza del cavo, massimo |
40 Ω |
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,1 A |
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo |
24 VDC |
Capacità di commutazione, massimo |
2 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
ISD (diagnostica di sistema integrata)
Osservazioni (Errore ISD) |
I seguenti guasti vengono riconosciuti dal modulo di sicurezza e segnalati mediante ISD. |
Errore |
Mancata eccitazione o diseccitazione del relè di sicurezza Mancata apertura o chiusura dei contatti porta Cortocircuiti o contatti trasversali nei conduttori degli interruttori Interruzione dei conduttori degli interruttori Guasti a circuiti d'ingresso oppure sui relè del modulo di sicurezza Fuori uso o guasto di funzionamento del relè di sicurezza |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione |
Osservazioni
Nota (generale) |
Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Per la messa in sicurezza di un dispositivo di protezione fino a PL "d" e Categoria 3 Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l'analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell'appendice. Possibilità di commutazione su due contatti NC: Mediante un ponticello tra i morsetti X3 e X4 è possibile commutare il modulo di sicurezza per porte di protezione al controllo di due contatti NC. In tal modo non è richiesta la funzione di riconoscimento cortocircuito. Controllo di un porta di protezione con 2 interruttori di posizione con funzione di sicurezza. Aprendo il dispositivo di sicurezza il contatto NC A deve essere ad apertura obbligata. Il raggiungimento della categoria 3 sec. ISO 13849-1 è possibile anche con l'impiego di un solo interruttore di sicurezza con un contatto NA e un contatto NC. È necessario documentare e motivare l'eventuale esclusione di errori di rottura o distacco dell'organo di azionamento o azionatore così come di allentamento, smontaggio o spostamento dell'interruttore di posizione. Il circuito di ripristino sorveglia l'impostazione dei contatti NC dei contattori K3 e K4. Un pulsante Start-reset (S) può opzionalmente essere inserito nel circuito di ritorno. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Esempio di collegamento (cablaggio elettrico)
Diagramma della corsa di forza
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Esempio di azionamento
103009970 SRB-E-201LC
- Morsetti a vite ad innesto con codifica
- STOP 0 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- 2 Uscite di sicurezza 2 A
- 1 Uscite di segnalazione
103007672 SRB-E-301ST
- Morsetti a vite ad innesto con codifica
- STOP 0 funzione
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- 1 Contatto ausiliario
- 3 contatti di sicurezza
103015923 ML30.241-70
- Alimentazione su guida DIN per sistemi monofase
- 100-240V ingresso a lungo raggio
- Uscita : 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficienza fino all'89,4%
- Larghezza 22,5mm
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 15:20