AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- Controllo di sensori di sicurezza magnetici della serie BNS
- 1 contatto di sicurezza, STOP 0
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
AES 7112.1 110 VAC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata |
Peso lordo |
236 g |
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Funzione di reset automatico |
Sì |
Reset dopo l'interruzione della tensione di alimentazione |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di LED |
1 |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
4 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Valore PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Osservazioni |
valido per applicazioni fino a max. 50.000 cicli di commutazione / anno e con max. 80 % di carico del contatto |
Safety Integrity Level (SIL), adatto in |
2 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
3.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
105 mm |
altezza |
96 mm |
profondità |
58 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 % |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Ambito di frequenza |
50 Hz 60 Hz |
Corrente termica continua |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima |
93,5 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima |
121 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo |
93,5 VAC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima |
121 VAC |
Potenza elettrica assorbita |
1,5 W |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico |
80 ms |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico |
20 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
100 ms |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
20 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
AgSn0 |
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
250 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Capacità di commutazione, minimo |
10 VDC |
Capacità di commutazione, minimo |
10 mA |
Capacità di commutazione, massimo |
250 VAC |
Capacità di commutazione, massimo |
8 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo |
40 Ω |
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,1 A |
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo |
24 VDC |
Capacità di commutazione, massimo |
2 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
Libero |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione |
Osservazioni
Nota (generale) |
Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Controllo di 1 dispositivo(i) di sicurezza con un sensore di sicurezza magnetico della serie BNS Controllo di ulteriori dispositivi di sicurezza: E' possibile collegare ulteriori sensori di sicurezza magnetici a S2 in maniera analoga a S1. Per la messa in sicurezza di un dispositivo di protezione fino a PL "c" e Categoria 1 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Esempio di collegamento (cablaggio elettrico)
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Esempio di azionamento
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 7112 AES 7112.3-2261 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Auswerteeinheit für berührungslos wirkenden Sicherheitsschalter und Relais-Sicherheitskombination in Verbindung mit den Magnetsicherheitsschaltern Reihe BNS |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. Dezember 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 20:30