MORSETTO PER CAVI PIATTI K 99-6431-00-02

Codice prodotto: 101177831

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Collegamento del cavo profilato giallo (IDC) sul cavo circolare

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

MORSETTO PER CAVI PIATTI K 99-6431-00-02

Codice articolo (codice d'ordine)

101177831

EAN (European Article Number)

4030661309422

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

Dati generali

Peso lordo

20 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di poli

2

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Morsetto a flangia; collegamento a vite o collegamento saldato

Materiale del morsetto per cavi piatti

Poliammide PA

Sezione di collegamento, massimo

1 x 0,25 mm²

Sezione conduttore, minimo

24 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

35,5 mm

altezza

20 mm

profondità

10,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20/04/2024, 07:41