Apparecchi di comando e segnalazione

Programma "N"

Programma "N"


  • Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
  • Adatto per il settore alimentare

Vai alla categoria
Programma "R"

Programma "R"


  • Diametro di montaggio Ø 22,3 mm

Vai alla categoria
Programma "E"

Programma "E"


  • Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm / 30,5 mm

Vai alla categoria
Programma "Z"

Programma "Z"


  • forma piccola
  • Diametro di montaggio Ø 16,2 mm
  • Dimensioni griglia 25 x 25 mm

Vai alla categoria
Control panels

Control panels


Vai alla categoria
Alloggiamento di montaggio NBGLC

Alloggiamento di montaggio NBGLC


  • Custodia in acciaio temperato
  • Per applicazioni su macchinari lavorazione alimenti
  • Grado di protezione IP69K
  • Taglie variabili con fino a cinque fori per dispositivi di comando
  • Nessuna necessità di materiale di fissaggio aggiuntivo, ad es. distanziatori, grazie alla guarnizione sotto la custodia

Vai alla categoria
alloggiamento di montaggio NBG

alloggiamento di montaggio NBG


  • Custodia in acciaio temperato

Vai alla categoria
alloggiamento di montaggio MBGAC

alloggiamento di montaggio MBGAC


Vai alla categoria
alloggiamento di montaggio KG

alloggiamento di montaggio KG


  • Alloggiamento del corpo in plastica
  • Adatto per l'installazione di dispositivi di comando
  • Grigio antracite RAL 7035, grigio chiaro

Vai alla categoria
Joystick /Manipolatore - RK / NK

Joystick /Manipolatore - RK / NK


Vai alla categoria
Joystick WKT, MKT, WKS, MKS con ritorno a molla

Joystick WKT, MKT, WKS, MKS con ritorno a molla


Vai alla categoria
Torretta segnalazione a LED CleanSIGN (C-49CLEA)

Torretta segnalazione a LED CleanSIGN (C-49CLEA)


  • Stato individuale modulabile elettronicamente
  • Facile da pulire e altamente igienico, il design di questo dispositivo assicura una pulizia accurata e una profonda disinfezione.
  • Cicalino sonoro integrato

Vai alla categoria
Contatti e morsetti di luce (EF/EL)

Contatti e morsetti di luce (EF/EL)


Vai alla categoria
Contatti e morsetti di luce (RF/RL)

Contatti e morsetti di luce (RF/RL)


Vai alla categoria
Area di applicazione:
Nelle applicazioni industriali questi dispositivi di comando e segnalazione svolgono un ruolo molto importante a livello dell'interfaccia uomo-macchina. Vengono impiegati, ad esempio, in quadri elettrici, pannelli di comando, pulpiti di controllo a due mani, negli ascensori o su sistemi di trasporto e movimentazione. Dopo l'azionamento manuale questi apparecchi avviano oppure terminano procedure di lavoro e processi di funzioni.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
Gli azionatori vengono collegati all'elemento di commutazione mediante una chiusura a baionetta. Gli azionatori vengono collegati con l'elemento di commutazione mediante una chiusura a baionetta.