ASSG-2M-PB-RRSS

Codice prodotto: 103001351

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • 2 AS-Interface master integrato
  • Gateway Fieldbus: PROFIBUS DP con PROFIsafe
  • Monitor di sicurezza opzionale per2 rete AS-i , 256 Dispositivi
  • 2-alimentatore AS-i con 2 x 4 A integrato; 1 Alimentazione per2 rete AS-i disponibile
  • Interfaccia di diagnosi: Ethernet RJ-45; Web-Server integrato
  • Controlla fino a 64 circuiti di abilitazione,
    - 2 Attivazione con contatti relè 30 V / 3 A AC/DC integrati
    - 2 Attivazione con uscite a semiconduttore 30 V / 0,5 A DC integrate

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

ASSG-2M-PB-RRSS

Codice articolo (codice d'ordine)

103001351

EAN (European Article Number)

4030661425467

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Materiale della custodia

metallo

Peso lordo

975 g

Filtro lingua

Manuale d'istruzioni e ‬‭dichiarazione UE di conformità

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 23:10