AV 15

AV 15

  • Custodia di metallo
  • Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 1-porte a battente
  • Utilizzo autorizzato su ascensori (trasporto persone)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01
Codice:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
LVersione sinistra
RVersione destra

(2)
senzaTirarea cinghia
HLeva H65
H92Leva H92
H105Leva H105
BSupporto cuscinetto B
B2Supporto cuscinetto B2

(3)
X11,5Dimensione X del dado di fissaggio = 11,5 mm
X20Dimensione X del dado di fissaggio = 20 mm
X30Dimensione X del dado di fissaggio = 30 mm
X40Dimensione X del dado di fissaggio = 40 mm
X45Dimensione X del dado di fissaggio = 45 mm

Nota:
U = fondo smusso chiavistello
GB215 = Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale

Le varianti che si discostano da questo sono design speciali. Disponibilità su richiesta.

(7)
UDadi di fissaggio arrotondati 45° lato inferiore
DDadi di fissaggio arrotondati 45° lato coperchio
L/RDadi di fissaggio arrotondati 45° 1 a sinistra / 1 a destra, fori di montaggio sul lato posteriore

(8)
GB215Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale

K
K = Contatto aggiuntivo

(3)
senzasenza contatto ausiliario
Kcon contatto ausiliario

(4)
senzaGrado di protezione IP20
IP41Grado di protezione IP41

(5)
senzasenza pressacavo
E4Pressacavo M20
E1entrata cavo
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

AV15RHKX11.5U-GB215

Codice prodotto 101151019

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RHKX20U-GB215

Codice prodotto 101177908

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RKX20U-GB215

Codice prodotto 103025145

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15LB2KX45U-GB215

Codice prodotto 103025410

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RB2KX45U-GB215

Codice prodotto 103025411

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RKX11.5U-GB215

Codice prodotto 103030679

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RKX30U-GB215

Codice prodotto 103030680

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RKX40U-GB215

Codice prodotto 103030681

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RKX45U-GB215

Codice prodotto 103030682

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RHKX30U-GB215

Codice prodotto 103030686

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RHKX40U-GB215

Codice prodotto 103030743

Door locking devices

Vai all'articolo

AV15RHKX45U-GB215

Codice prodotto 103030746

Door locking devices

Vai all'articolo