AV 18

AV 18

  • Custodia di metallo
  • senza Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 1-porte a battente
  • per impianti di elevatori senza trasporto passeggeri (montacarichi)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01
Codice:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
LVersione sinistra
RVersione destra

(2)
senzaTirarea cinghia
HLeva H65
H92Leva H92
H105Leva H105
BSupporto cuscinetto B
B2Supporto cuscinetto B2

(3)
X11,5Dimensione X del dado di fissaggio = 11,5 mm
X20Dimensione X del dado di fissaggio = 20 mm
X30Dimensione X del dado di fissaggio = 30 mm
X40Dimensione X del dado di fissaggio = 40 mm
X45Dimensione X del dado di fissaggio = 45 mm

Nota:
U = fondo smusso chiavistello
GB215 = Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale

Le varianti che si discostano da questo sono design speciali. Disponibilità su richiesta.
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

AV18RKX45U-GB215

Codice prodotto 103027588

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18LKX45U-GB215

Codice prodotto 103027660

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18RKX11.5U-GB215

Codice prodotto 103028161

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18RKX30U-GB215

Codice prodotto 103028162

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18RHKX11.5U-GB215

Codice prodotto 103028163

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18RHKX20U-GB215

Codice prodotto 103028164

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18RHKX30U-GB215

Codice prodotto 103028165

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18LKX11.5U-GB215

Codice prodotto 103028166

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18LKX30U-GB215

Codice prodotto 103028167

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18LHKX11.5U-GB215

Codice prodotto 103028168

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18LHKX20U-GB215

Codice prodotto 103028170

Door locking devices

Vai all'articolo

AV18LHKX30U-GB215

Codice prodotto 103028171

Door locking devices

Vai all'articolo