AV 20

AV 20

  • Custodia in plastica
  • Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 1-porte a battente
  • Utilizzo autorizzato su ascensori (trasporto persone)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01
Codice:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LVersione sinistra
RVersione destra

(2)
senzaTirarea cinghia
HLeva H65
H92Leva H92
H105Leva H105
BSupporto cuscinetto B
B2Supporto cuscinetto B2

(3)
X11,5Dimensione X del dado di fissaggio = 11,5 mm
X20Dimensione X del dado di fissaggio = 20 mm
X30Dimensione X del dado di fissaggio = 30 mm
X40Dimensione X del dado di fissaggio = 40 mm
X45Dimensione X del dado di fissaggio = 45 mm

Nota:
U = fondo smusso chiavistello
GB215 = Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale

Le varianti che si discostano da questo sono design speciali. Disponibilità su richiesta.
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

AV20RHX11.5U-GB215

Codice prodotto 101142088

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20LHX20U-GB215

Codice prodotto 101142144

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20RHX20U-GB215

Codice prodotto 101142145

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20RBX11.5U-GB215

Codice prodotto 101172551

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20LBX11.5U-GB215

Codice prodotto 101172568

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20RHX30U-GB215

Codice prodotto 101174506

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20RX11.5U-GB215

Codice prodotto 103003513

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20RHX40U-GB215

Codice prodotto 103016446

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20LHX30U-GB215

Codice prodotto 103016447

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20LHX45U-GB215

Codice prodotto 103016448

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20RX20U-GB215

Codice prodotto 103016449

Door locking devices

Vai all'articolo

AV20RX40U-GB215

Codice prodotto 103016450

Door locking devices

Vai all'articolo