AZ 15
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codifica universale
- Ampio vano di collegamento
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- Non sensibile allo sporco
Codice: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
senza | Forza di ritorno |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(2) | |
M16 | Passacavo M16 |
M20 | Passacavo M20 |
ST | connettore M12, 4 poli |
(3) | |
2254 | Forza di ritenuta 5 N |
1762 | Montaggio frontale |
1637 | contatti dorati |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Forza di ritenuta
Componenti del sistema
Azionatore AZ 15