AZ 15/16-B1-2053 RETROFIT
Codice prodotto:
101111081
AZ 15/16-B1-2053 RETROFIT
Codice prodotto:
101111081
- Per elettroserrature di porte di protezione da leggere a peso medio
- Attuatore dritto con bloccaggio a sfera regolabile
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 15/16-B1-2053 RETROFIT |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101111081 |
EAN (European Article Number) |
4030661100388 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
35 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto fisso |
Forza di ritenuta, regolabile fino a |
100 N |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 04:54