AZ 16-03ZIB1-M16-2024
AZ 16-03ZIB1-M16-2024
Codice: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 contatti d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
B1 | Azionatore dritto |
B1-1747 | Azionatore dritto con magnete di ritenuta |
B1-2024 | Azionatore dritto con chiusura per fessure |
B1-2053 | Azionatore dritto con blocco a sfera |
B1-2177 | Azionatore dritto con aiuto per il centraggio |
B6L | curvo, mobile a sinistra |
B6R | curvo, mobile a destra |
(3) | |
M16 | Passacavo M16 |
M20 | Passacavo M20 |
- 3 passacavi M 16 x 1.5
- Custodia in plastica
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lunga durata
- Isolamento di protezione
- Ampio vano di collegamento
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
- Per la protezione dall'infiltrazione di sporco grossolano
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 16-03ZIB1-M16-2024 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101150057 |
EAN (European Article Number) |
4030661154510 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
alto |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
materiale dell'azionatore |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
174 g |
Dati generali - Caratteristiche
Forza di ritorno |
Sì |
Numero di connessione cavo |
3 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Performance Level, fino a |
c |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 manovre |
Note |
Electrical life on request. |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene: |
installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni. |
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
250 mm |
Azionatore |
dritto fisso |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
corsa d'apertura obbligata |
8 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Forza di apertura obbligata, minima |
30 N |
Velocità di azionamento, massima |
2 m/s |
Montaggio |
Viti |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M6 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
3 x M16 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
52 mm |
altezza del sensore |
90 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
slow action, positive break NC contact |
Frequenza di commutazione |
4.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Fornitura
Fornitura |
Otturatori di fessura |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli 250 mm L'azionatore non è disponibile separatamente. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione UL
Certificazione TÜV
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 02:26