AZ 16
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codifica universale
- Lunga durata
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Codice: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
senza | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
03 | 3 contatti d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | Forza di ritorno |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(3) | |
G24 | con LED (possibile solo nelle versioni con un contatto NA e un contatto NC.) |
(4) | |
M16 | Passacavo M16 |
M20 | Passacavo M20 |
ST | Connettore M12, 4 poli, sotto |
STL | Connettore M12, 4 poli, sinistra |
STR | Connettore M12, 4 poli, destra |
(5) | |
2254 | Forza di ritenuta 5 N |
1762 | Montaggio frontale |
1637 | contatti dorati |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Forza di ritenuta
quantità di contatti di sicurezza
Componenti del sistema
Azionatore AZ 16
AZIONATORE AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
- Potenziabile successivamente
AZ 15/16-B1-1747 RETROFIT
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
- Il magnete può essere montato facilmente su ogni piano di azionamento
- Potenziabile successivamente
- Azionatore dritto con magnete di ritenuta
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
AZ 15/16-B1-2024 RETROFIT
- Per la protezione dall'infiltrazione di sporco grossolano
- Azionatore dritto con chiusura per fessure
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
AZIONATORE AZ 15/16-B1-2053 KPL.
- Per elettroserrature di porte di protezione da leggere a peso medio
AZ 15/16-B1-2053 RETROFIT
- Per elettroserrature di porte di protezione da leggere a peso medio
- Attuatore dritto con bloccaggio a sfera regolabile
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
AZIONATORE AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Compensa le vibrazioni sui dispositivi di sicurezza
- Azionatore dritto con montatura in gomma
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
AZIONATORE AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato largo dell'azionatore
- Potenziabile successivamente
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
AZ 15/16-B2-1747 RETROFIT
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato largo dell'azionatore
- Potenziabile successivamente
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
- Il magnete può essere montato facilmente su ogni piano di azionamento
AZIONATORE AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto dell'azionatore
- Potenziabile successivamente
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto dell'azionatore
- Potenziabile successivamente
- Per la ritenuta senza gioco di porte di protezione leggere
- Il magnete può essere montato facilmente su ogni piano di azionamento
AZIONATORE AZ 15/16-B6 KPL.
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
Accessori AZ 16
SET BC 2053-2
- Ulteriore blocco a sfera per la solida ritenuta di porte di protezione leggere e mediamente pesanti
- Per il montaggio separato sulla porta di protezione
PINZA DI BLOCCAGGIO SZ 16/335
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
- Applicazione di massimo 6 lucchetti
- Fissaggio della pinza di bloccaggio realizzabile con con una catenella in prossimità dell'interruttore di sicurezza
OTTURATORE A FESSURA AZ 15/16-1476
- Per la protezione dall'infiltrazione di sporco grossolano
- Per la chiusura di fessure di azionamento non utilizzate
- Montaggio semplice mediante inserimento a incastro