AZ 16

AZ 16

  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codifica multipla
  • Lunga durata
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Codice:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
senza1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzaForza di ritorno
RForza di ritenuta 30 N

(3)
G24con LED (possibile solo nelle versioni con un contatto NA e un contatto NC.)

(4)
M16Passacavo M16
M20Passacavo M20
STConnettore M12, 4 poli, sotto
STLConnettore M12, 4 poli, sinistra
STRConnettore M12, 4 poli, destra

(5)
2254Forza di ritenuta 5 N
1762Montaggio frontale
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

altezza del sensore

Utilisation category AC-15

Utilisation category DC-13

Connettore di collegamento

Fornitura

AZ 16 ZVK-M16

Codice prodotto 101152887

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16 ZVK-M20

Codice prodotto 101157378

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16 ZVK-ST

Codice prodotto 101143122

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16 ZVRK-M16

Codice prodotto 101152094

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16 ZVRK-M20

Codice prodotto 101157379

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16 ZVRK-M20-2254

Codice prodotto 101161097

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16 ZVRK-ST

Codice prodotto 101143124

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16-02ZVK-M16

Codice prodotto 101154699

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16-02ZVK-ST

Codice prodotto 101143123

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16-02ZVRK-M16

Codice prodotto 101147145

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16-02ZVRK-M20

Codice prodotto 101157381

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

Codice prodotto 101161096

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo