AZ 16-STS30-01
Codice prodotto:
101176939
AZ 16-STS30-01
Codice prodotto:
101176939
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 16-STS30-01 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101176939 |
EAN (European Article Number) |
4030661307442 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
1.745 g |
Dati generali - Caratteristiche
maniglia antipanico |
Sì |
Dati meccanici
Apertura porta |
Destra |
Montaggio azionatore |
Interno |
Fornitura
Fornitura |
Con maniglia antipanico |
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
Azionatore inclusivo ci piastra di montaggio |
Fornitura del materiale di montaggio |
16x Viti |
Osservazioni
Nota (generale) |
Per inserimenti dell' azionatore all' interno si necessita della piastra di montaggio MP TG-01 per fissare la maniglia sul profilo. |
Osservazioni - Misure
Osservazioni |
I disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa. |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 20:42