AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Custodia in plastica
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lunga durata
  • Isolamento di protezione
  • Ampio vano di collegamento
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
Codice:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 contatti d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)

(2)
B1Azionatore dritto
B1-1747Azionatore dritto con magnete di ritenuta
B1-2024Azionatore dritto con chiusura per fessure
B1-2053Azionatore dritto con blocco a sfera
B1-2177Azionatore dritto con aiuto per il centraggio
B6Lcurvo, mobile a sinistra
B6Rcurvo, mobile a destra

(3)
M16Passacavo M16
M20Passacavo M20
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

AZ 16-03ZIB1-M16

Codice prodotto 101150055

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16-12ZIB1-M16

Codice prodotto 101150050

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 16-12ZIB1-M20

Codice prodotto 101150623

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo