AZ 17
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- forma piccola
- Codifica universale
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Non sensibile allo sporco
- 8 piani azionamento
Codice: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(3) | |
senza | Pressacavo M16 |
2243 | Uscita cavo frontale |
2243-1 | uscita cavo sul retro |
ST | connettore M12, 4 poli |
(4) | |
1637 | contatti dorati |
(5) | |
5M | Lunghezza cavo 5 m |
6M | Lunghezza cavo 6 m |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
Forza di ritenuta
quantità di contatti di sicurezza
Componenti del sistema
Azionatore AZ 17
AZIONATORE AZ 17-B6
- Per raggi di azionamento molto piccoli
- La direzione di azionamento può essere scelta mediante la sistemazione del frutto
AZIONATORE AZ 17/170-B1
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
- Azionatore dritto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
AZIONATORE AZ 17/170-B1-2245
- Azionatore dritto con montatura in gomma
- Compensa le vibrazioni sui dispositivi di sicurezza
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
AZIONATORE AZ 17/170-B15
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Accessori AZ 17