AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli
  • forma piccola
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco
  • Otturatore di fessura compreso nella fornitura
  • 8 piani azionamento
Codice:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(3)
senzaPressacavo M16
STConnettore M12 x 1

(4)
B1Azionatore B1
B5Azionatore B5
B6LAzionatore B6L
B6RAzionatore B6R

(5)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Nota (generale)

Norma, Prescrizioni

Fornitura

AZ 17-02ZI B1

Codice prodotto 101121963

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 17-02ZI-ST B1

Codice prodotto 101144078

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 17-02ZRI B1

Codice prodotto 101136308

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 17-02ZRI-ST B1

Codice prodotto 101144080

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI B1

Codice prodotto 101121962

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 17-11ZI-ST B1

Codice prodotto 101144076

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 17-11ZRI B1

Codice prodotto 101136304

Safety switch with separate actuator

Vai all'articolo

AZ 17-11ZRI-ST B1

Codice prodotto 101144077

Safety switch with separate actuator