AZ 3350-03ZK-U270
AZ 3350-03ZK-U270
Codice: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 contatti d'apertura (NC) |
12ZUEK | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
1637 | contatti dorati |
(3) | |
U90 | Testina di azionamento ruotata di 90° per apertura porta a sinistra |
U270 | Testina di azionamento ruotata di 270° per apertura porta a destra |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Testina di azionamento girata di 270°
- Custodia di metallo
- Maniglia con incastro
- Lunga durata
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
Dati per l'ordine
Codice |
AZ 3350-03ZK-U270 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101177188 |
EAN (European Article Number) |
4030661307978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Per l' ordine scegliere prima il finecorsa di sicurezza e poi il sistema di maniglie |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
230 g |
Dati generali - Caratteristiche
Numero direzioni di azionamento |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
3 |
Numero di connessione cavo |
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
2.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Apertura porta |
Destra |
Forza di sicurezza |
15.000 N |
corsa d'apertura obbligata |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Velocità di azionamento, massima |
0,2 m/s |
Montaggio |
Viti |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
1x M20 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite Collegamento a vite M20 x 1.5 |
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
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
38 mm |
larghezza del sensore |
40,5 mm |
altezza del sensore |
114 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
AZ 3350-STS30-01 AZ 3350-STS30-03 AZ 3350-STS30-06 AZ 3350-STS30-08 |
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
Disegno quotato (altro)
Disegno quotato (altro)
Schema contatti
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 08:53