AZ 3350-12ZUEK

Codice prodotto: 101214053

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 contatti d'apertura (NC)
12ZUEK1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)

(2)
1637contatti dorati

(3)
U90Testina di azionamento ruotata di 90° per apertura porta a sinistra
U270Testina di azionamento ruotata di 270° per apertura porta a destra
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Maniglia con incastro
  • Lunga durata
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse

Dati per l'ordine

Codice

AZ 3350-12ZUEK

Codice articolo (codice d'ordine)

101214053

EAN (European Article Number)

4030661397580

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Per l' ordine scegliere prima il finecorsa di sicurezza e poi il sistema di maniglie

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Alluminio

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Peso lordo

250 g

Dati generali - Caratteristiche

Numero direzioni di azionamento

1

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

2

Numero di connessione cavo

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

2.000.000 manovre

B10D contatto di chiusura (NO)

1.000.000 manovre

Osservazioni (B10D contatto NO)

con 10% Ie e carico ohmico

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Forza di sicurezza

15.000 N

corsa d'apertura obbligata

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Velocità di azionamento, massima

0,2 m/s

Montaggio

Viti

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

1x M20

Connettore di collegamento

Morsetti a vite

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

38 mm

larghezza del sensore

40,5 mm

altezza del sensore

114 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta contatti sovrapposti

Frequenza di commutazione

1.200 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Dati elettrici - Contatti di sicurezza

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Dati elettrici - Contatti ausiliari

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

AZ 3350-B1

AZ 3350-B5

AZ 3350-B1R

AZ 3350-B5R

AZ 3350-B6

AZ 3350-B6H

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 06:43