AZ3350-B1
AZ3350-B1
Downloads
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZ3350-B1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101214015 |
EAN (European Article Number) |
4030661446363 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
48 g |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
400 mm |
Azionatore |
dritto fisso |
Osservazioni
Nota (generale) |
Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 700 mm Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 400 mm l'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 28 mm devono formare un piano |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/04/2024, 17:11