AZ3350-B5

Codice prodotto: 101214018

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli

Dati per l'ordine

Codice

AZ3350-B5

Codice articolo (codice d'ordine)

101214018

EAN (European Article Number)

4030661446370

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

Peso lordo

40 g

Dati meccanici

Raggio di azionamento, minimo

400 mm

Azionatore

angolato

Osservazioni

Nota (generale)

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 700 mm

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 400 mm

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 22 mm devono formare un piano


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 11:09