AZ3350-B5R
Codice prodotto:
101214020
AZ3350-B5R
Codice prodotto:
101214020
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZ3350-B5R |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101214020 |
EAN (European Article Number) |
4030661446394 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
47 g |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
350 mm |
Azionatore |
mobile |
Osservazioni
Nota (generale) |
Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 350 mm L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 22 mm devono formare un piano |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 01:07