AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ

Codice prodotto: 103038667

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Azionatore per dispositivo di protezione girevole
  • Azionamento semplice ed intuitivo
  • Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
  • Risparmio su ulteriori maniglie
  • non entra nello spazio tra porta e stipite

Dati per l'ordine

Codice

AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ

Codice articolo (codice d'ordine)

103038667

EAN (European Article Number)

4030661546223

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Omologazioni - Prescrizioni

Osservazioni

Certificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201

Dati generali

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

materiale dell'azionatore

pressofuso di zinco

materiale dell'apparecchio di comando

Alluminio, rivestimento di plastica

Peso lordo

650 g

Dati generali - Caratteristiche

Pinza di bloccaggio integrata

Dati meccanici

Maniglia

Maniglia

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Apertura porta

Sinistra

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

2.000 N

Forza di mantenimento in chiusura, massima {N}

2.600 N

Montaggio azionatore

Esterno

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza della attuatore

94 mm

Larghezza della attuatore

115 mm

Altezza della attuatore

115 mm

Fornitura

Fornitura

L'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 09:47