AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25
- Sblocco di fuga con un unico movimento della mano, anche in mancanza di tensione
- Azionatore per dispositivo di protezione girevole
- Azionamento semplice ed intuitivo
- Nessun pericolo di infortunio con l' azionatore sporgente
- Risparmio su ulteriori maniglie
- non entra nello spazio tra porta e stipite
Dati per l'ordine
Codice |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P25 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103028172 |
EAN (European Article Number) |
4030661522937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Omologazioni - Prescrizioni
Osservazioni |
Certificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201 |
Dati generali
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
materiale dell'azionatore |
pressofuso di zinco |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio, rivestimento di plastica |
Materiale sblocco di fuga |
metallo |
Peso lordo |
933 g |
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fuga |
Sì |
Dati meccanici
Maniglia |
Maniglia Maniglia interna |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Apertura porta |
Sinistra |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
2.000 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
2.600 N |
Montaggio azionatore |
Esterno |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
94 mm |
Larghezza della attuatore |
115 mm |
Altezza della attuatore |
115 mm |
Lunghezza della sblocco di fuga |
23 mm |
Larghezza della sblocco di fuga |
95 mm |
Altezza della sblocco di fuga |
95 mm |
Fornitura
Fornitura |
L'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente. |
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
Disegno quotato azionatore
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 14:36