AZ/AZM201-B40-LTAG1P20
Codice prodotto:
103016808
AZ/AZM201-B40-LTAG1P20
Codice prodotto:
103016808
Dati per l'ordine
Codice |
AZ/AZM201-B40-LTAG1P20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103016808 |
EAN (European Article Number) |
4030661509716 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Omologazioni - Prescrizioni
Osservazioni |
Certificazione in relazione ai dispositivi AZ/AZM 201 |
Dati generali
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
materiale dell'azionatore |
pressofuso di zinco |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio, rivestimento di plastica |
Materiale sblocco di fuga |
Metallo, plastificato |
Peso lordo |
1.702 g |
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco di fuga |
Sì |
Sensore di rilevamento porta |
Sì |
Dati meccanici
Maniglia |
Maniglia |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Apertura porta |
Sinistra |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
2.000 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
2.600 N |
Montaggio azionatore |
Esterno |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
94 mm |
Larghezza della attuatore |
230 mm |
Altezza della attuatore |
115 mm |
Lunghezza della sblocco di fuga |
60 mm |
Larghezza della sblocco di fuga |
115 mm |
Altezza della sblocco di fuga |
115 mm |
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
Esempio di montaggio
Foto prodotto (foto per la stampa)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 12:12