AZ/AZM300-B1
Codice prodotto:
101218025
AZ/AZM300-B1
Codice prodotto:
101218025
- 3 diverse direzioni di azionamento
Dati per l'ordine
Codice |
AZ/AZM300-B1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101218025 |
EAN (European Article Number) |
4030661425788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
90 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
127 mm |
Larghezza della attuatore |
35 mm |
Altezza della attuatore |
46 mm |
Fornitura
Fornitura |
L'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione ECOLAB
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 23:29