AZIONATORE AZM 161-B1ES

Codice prodotto: 101171859

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Azionatore dritto
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli

Dati per l'ordine

Codice

AZIONATORE AZM 161-B1ES

Codice articolo (codice d'ordine)

101171859

EAN (European Article Number)

4030661299600

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

materiale dell'azionatore

acciaio temperato (V2A)

Peso lordo

30 g

Dati meccanici

Azionatore

dritto

Gioco dell'azionatore di nella direzione di azionamento

2 mm

Osservazioni

Nota (generale)

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 150 mm

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 180 mm


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20/04/2024, 04:52