AZM 161 B ST1-AS A
AZM 161 B ST1-AS A
Codice: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | Controllo ritenuta h |
B | Controllo azionatore |
BZ | Monitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura |
(2) | |
ST1 | Connettore sotto |
ST2 | Connettore a destra |
(3) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(4) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(5) | |
senza | Alimentazione magnete da AS-Interface |
P | Alimentazione magnete da 24 VDC (Aux) |
(6) | |
senza | Sblocco manuale |
N | Sblocco di emergenza |
T | Sblocco di fuga |
- Alimentazione di magnete OFF AS-Interface
- Controllo azionatore
- Sblocco manuale
- Elettroserrature di sicurezza
- Custodia in plastica
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Ritenuta
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 161 B ST1-AS A |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101209091 |
EAN (European Article Number) |
4030661396446 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus ASi-SaW |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Tempo di reazione, massimo |
100 ms |
Peso lordo |
450 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di lavoro |
Sì |
Controllo azionatore |
Sì |
Sblocco manuale |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
3 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
c |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
1 |
Valore PFH |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Osservazioni (valore PFH) |
fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene: |
installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni. |
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Valore PFH |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Osservazioni (valore PFH) |
fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno |
Safety Integrity Level (SIL), adatto in |
2 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Gioco dell'azionatore di nella direzione di azionamento |
5,5 mm |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
2.000 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
2.600 N |
Forza di ritenuta |
5 N |
Velocità di azionamento, massima |
2 m/s |
Montaggio |
Viti |
Versione delle viti di fissaggio |
3x M6 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Posizione connettore |
Destro |
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
130 mm |
altezza del sensore |
90 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Umidità relativa, minima |
30 % |
Umidità relativa, massima |
95 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,35 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
Dati elettrici - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Assorbimento di corrente, massimo |
250 mA |
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i Specificazione |
Safety-Slave |
Versione AS-i |
V 2.1 |
Profilo AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
Ingresso AS-i, Canale 1 |
Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice |
Ingresso AS-i, Canale 2 |
Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice |
Uscite AS-i, DO 0 |
Comando magnete |
Uscite AS-i, DO 1 |
Nessuna funzione |
Uscite AS-i, DO 2 |
Nessuna funzione |
Uscite AS-i, DO 3 |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i, P0 |
Azionatore rilevato |
Bit parametri AS-i, P1 |
Ritenuta bloccata |
Bit parametri AS-i, P2 |
Tensione magnete in tolleranza |
Bit parametri AS-i, P3 |
Errore - Blocco/Sblocco della ritenuta non possibile |
Osservazioni (AS-i Bit parametri) |
Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF) FID: errore di periferica |
AS-i Indirizzo modulo di ingresso |
0 |
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i) |
Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
(1) LED giallo: Canale 2 / AS-i SaW Bit 2.3 (2) LED verde-rosso (LED Duo AS-i):tensione di alimentazione / errore di comunicazione / indirizzo slave = 0 o errore di periferica rilevato (3) LED giallo: Canale 1 / AS-i SaW Bit 0.1 |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Pin dei contatti
Pin 1 |
AS-i + |
Pin 2 |
Aux - (P) |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
Aux + (P) |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Osservazioni
Nota (generale) |
Poiché in caso di mancanza di tensione o di azionamento dell'interruttore principale il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente, le elettroserrature con principio di corrente di lavoro possono essere utilizzate solo in casi specifici dopo un'approfondita valutazione del rischio di incidenti. |
Osservazioni (Sblocco manuale) |
In caso di manutenzione, installazione ecc. Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Certificazione TÜV
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Funzioni
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | AZM 161 AS |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza con sistema AS-i・Safety・at・Work integrato |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE |
Direttiva EMC | 2014/30/UE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parti 1-7:2010 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 3 agosto 2020 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 23:34