AZM 161CC-12/03RI-024-B1
AZM 161CC-12/03RI-024-B1
Codice: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Morsetti a molla |
SK | Morsetti a vite |
ST | Connettore M12 x 1 |
(2) | |
11/03 | Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 1 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 3 d'apertura (NC) con spina integrata |
12/11 | Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) con spina integrata |
12/03 | Magnete: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 3 contatti d'apertura (NC) |
11/12 | Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) con spina integrata |
12/12 | Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatto d'apertura (NC) |
(3) | |
senza | Forza di ritenuta 5 N |
R | Forza di ritenuta 30 N |
(4) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
(5) | |
senza | Sblocco ausiliario laterale |
ED | Sblocco ausiliario lato coperchio |
EU | Sblocco ausiliario lato posteriore |
(6) | |
T | Sblocco di fuga laterale |
TD | Sblocco di fuga lato coperchio |
TU | Sblocco di fuga lato posteriore |
N | Sblocco di emergenza |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
senza | Senza LED |
G | con LED (solo per Us: 24 VAC/DC) |
(9) | |
B1 | Incluso azionatore B1 |
B1E | Incluso azionatore B1E |
B6L | Incluso azionatore B6 a sinistra |
B6R | Incluso azionatore B6 a destra |
B1-1747 | Incluso azionatore B1-1747 |
B1-2024 | Incluso azionatore B1-2024 |
B1-2053 | Incluso azionatore B1-2053 |
B1-2177 | Incluso azionatore B1-2177 |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Morsetti a molla
- Sblocco manuale laterale
- Forma compatta
- Ritenuta
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
- Lunga durata
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 161CC-12/03RI-024-B1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101212388 |
EAN (European Article Number) |
4030661393728 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
informazioni generali |
Codifica individuale |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
alto |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale dell'azionatore |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
480 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposo |
Sì |
Sblocco manuale |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
3 |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
5 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, fino a |
c |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 manovre |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 manovre |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene: |
installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni. |
Performance Level, fino a |
d |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Performance Level, fino a |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
150 mm |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Gioco dell'azionatore di nella direzione di azionamento |
5,5 mm |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
2.000 N |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
2.600 N |
Forza di ritenuta |
30 N |
corsa d'apertura obbligata |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Forza di apertura obbligata, minima |
30 N |
Velocità di azionamento, massima |
2 m/s |
Montaggio |
Viti |
Versione delle viti di fissaggio |
3x M6 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
4 x M16 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a molla |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
130 mm |
altezza del sensore |
90 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Classe di protezione |
II |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Tensione d'alimentazione comando |
24 VAC/DC |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Potenza elettrica assorbita, massima |
10 W |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
slow action, positive break NC contact |
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Dati elettrici - Comando magnete IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
2,5 A |
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
2,5 A |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
dispositivo di sicurezza scorrevole dispositivo di sicurezza rimovibile interruttori di sicurezza rotativi |
Fornitura
Fornitura |
Azionatore non può essere riordinato! Tappo per fessure The actuator is included in the scope of delivery |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 5 mm devono formare un piano Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 150 mm Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 180 mm L'azionatore non è disponibile separatamente. |
Osservazioni (Sblocco manuale) |
In caso di manutenzione, installazione ecc. Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione UL
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Disegno quotato (altro)
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | AZM 161 I |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE |
Direttiva EMC | 2014/30/UE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 9 novembre 2021 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 06:54