AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Forma compatta
  • Ritenuta
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Isolamento di protezione
  • Elevata forza di ritenuta
  • Lunga durata
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Codice:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCMorsetti a molla
SKMorsetti a vite
STConnettore M12 x 1

(2)
11/03Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 1 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 3 d'apertura (NC) con spina integrata
12/11Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) con spina integrata
12/03Magnete: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 3 contatti d'apertura (NC)
11/12Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) con spina integrata
12/12Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatto d'apertura (NC)

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
senzaSblocco ausiliario laterale
EDSblocco ausiliario lato coperchio
EUSblocco ausiliario lato posteriore

(6)
TSblocco di fuga laterale
TDSblocco di fuga lato coperchio
TUSblocco di fuga lato posteriore
NSblocco di emergenza

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
senzaSenza LED
Gcon LED (solo per Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1Incluso azionatore B1
B1EIncluso azionatore B1E
B6LIncluso azionatore B6 a sinistra
B6RIncluso azionatore B6 a destra
B1-1747Incluso azionatore B1-1747
B1-2024Incluso azionatore B1-2024
B1-2053Incluso azionatore B1-2053
B1-2177Incluso azionatore B1-2177
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di ritenuta

quantità di contatti di sicurezza

Sblocco di fuga

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Codice prodotto 101212388

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Codice prodotto 101214650

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Codice prodotto 101213351

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Codice prodotto 101211547

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Codice prodotto 101214462

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Codice prodotto 103000236

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Codice prodotto 103000234

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Codice prodotto 101216921

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Codice prodotto 103000011

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Codice prodotto 103008166

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Codice prodotto 103035469

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Codice prodotto 101216187

Solenoid interlock