AZM 161I-B6R

AZM 161I-B6R

  • Versione destra
  • Forma compatta
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
  • Ritenuta
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Isolamento di protezione
  • Elevata forza di ritenuta
  • Lunga durata
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Codice:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCMorsetti a molla
SKMorsetti a vite
STConnettore M12 x 1

(2)
11/03Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 1 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 3 d'apertura (NC) con spina integrata
12/11Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) con spina integrata
12/03Magnete: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 3 contatti d'apertura (NC)
11/12Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) con spina integrata
12/12Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatto d'apertura (NC)

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
senzaSblocco ausiliario laterale
EDSblocco ausiliario lato coperchio
EUSblocco ausiliario lato posteriore

(6)
TSblocco di fuga laterale
TDSblocco di fuga lato coperchio
TUSblocco di fuga lato posteriore
NSblocco di emergenza

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
senzaSenza LED
Gcon LED (solo per Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1Incluso azionatore B1
B1EIncluso azionatore B1E
B6LIncluso azionatore B6 a sinistra
B6RIncluso azionatore B6 a destra
B1-1747Incluso azionatore B1-1747
B1-2024Incluso azionatore B1-2024
B1-2053Incluso azionatore B1-2053
B1-2177Incluso azionatore B1-2177
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti di sicurezza

Sblocco di fuga

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R

Codice prodotto 101217540

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

Codice prodotto 101215869

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R

Codice prodotto 101211999

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Codice prodotto 101217662

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

Codice prodotto 101215899

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

Codice prodotto 103037224

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

Codice prodotto 101217295

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Codice prodotto 103014449

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161ST-11/12I-024-B6R

Codice prodotto 103025178

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 161ST-12/11I-024-B6R

Codice prodotto 103031986

Solenoid interlock

Vai all'articolo