AZM 170

AZM 170

  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Forma compatta
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Ritenuta
  • Lunga durata
  • Elevata forza di ritenuta
Codice:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
senzatecnica di taglio a blocco
SKcollegamento a vite

(2)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
senzaPassacavo M20
STConnettore M12 x 1, controllo di magnete separato
ST-2431Connector M12 8-pole

(6)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(7)
1637contatti dorati

(8)
senzaSblocco manuale
2197Sblocco manuale laterale (principio di corrente di riposo)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di ritenuta

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

Sblocco di fuga

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

AZM 170-02ZRK 110VAC

Codice prodotto 101136321

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK 230VAC

Codice prodotto 101136322

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK 24VAC/DC

Codice prodotto 101140795

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK 24VAC/DC GB 997

Codice prodotto 101143998

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK-2405 24VAC/DC

Codice prodotto 101169134

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK-2197 24VAC/DC

Codice prodotto 101140818

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK-2197 230VAC

Codice prodotto 101144237

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC

Codice prodotto 101141432

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK-ST-2197 24VAC/DC

Codice prodotto 101141430

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRK-ST8 24VAC/DC

Codice prodotto 101184218

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC

Codice prodotto 101141020

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM 170-02ZRKA 110VAC

Codice prodotto 101136315

Solenoid interlock

Vai all'articolo



Componenti del sistema