AZM 170 BZ ST-AS P

Codice prodotto: 101210931

Codice:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BControllo azionatore
BZMonitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura

(2)
STConnettore M12 x 1

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
PAlimentazione magnete 24 VDC (aux.)

(6)
2197Sblocco ausiliario per principio di corrente di riposo
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Monitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura
  • Elettroserrature di sicurezza
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Custodia in plastica
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Isolamento di protezione
  • Elevata forza di ritenuta

Dati per l'ordine

Codice

AZM 170 BZ ST-AS P

Codice articolo (codice d'ordine)

101210931

EAN (European Article Number)

4030661390451

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

cULus

ASi-SaW

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Tempo di reazione, massimo

100 ms

Peso lordo

288 g

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di riposo

Monitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura

Display integrato, stato

Numero direzioni di azionamento

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

c

Categoria secondo EN ISO 13849

1

Valore PFH

1,16 x 10⁻⁶ /h

Osservazioni (valore PFH)

fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti

Nota bene:

installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.

Performance Level, fino a

d

Categoria secondo EN ISO 13849

3

Valore PFH

1,01 x 10⁻⁷ /h

Osservazioni (valore PFH)

fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno

Safety Integrity Level (SIL), adatto in

2

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Forza di mantenimento in chiusura

1.000 N

Forza di ritenuta

5 N

Velocità di azionamento, massima

2 m/s

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza del sensore

90 mm

altezza del sensore

75,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Umidità relativa, minima

30 %

Umidità relativa, massima

95 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Classe di protezione

II

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

32 VDC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici - AS-Interface

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Assorbimento di corrente, massimo

100 mA

Dati elettrici - Specifica AS-Interface

AS-i Specificazione

Safety-Slave

Versione AS-i

V 2.1

Profilo AS-i

S-7.B.F.E

AS-i, IO-Code

0x7

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

Ingresso AS-i, Canale 1

Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice

Ingresso AS-i, Canale 2

Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice

Uscite AS-i, DO 0

Comando magnete

Uscite AS-i, DO 1

Nessuna funzione

Uscite AS-i, DO 2

Nessuna funzione

Uscite AS-i, DO 3

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P0

Porta e azionatore rilevati

Bit parametri AS-i, P1

Ritenuta bloccata

Bit parametri AS-i, P2

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P3

Nessuna funzione

Osservazioni (AS-i Bit parametri)

Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)

FID: errore di periferica

AS-i Indirizzo modulo di ingresso

0

Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)

Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile

Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Assorbimento corrente

500 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Segnalazione di stato

Osservazioni (Indicatori di stato a LED)

(1) LED verde: tensione di alimentazione

(2) LED rosso: errore di comunicazione / indirizzo slave = 0

(3) LED giallo: Stato di libero OSSD

Pin dei contatti

Pin 1

AS-i +

Pin 2

Aux - (P)

Pin 3

AS-Interface -

Pin 4

Aux + (P)

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Osservazioni

Nota (generale)

Poiché in caso di mancanza di tensione o di azionamento dell'interruttore principale il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente, le elettroserrature con principio di corrente di lavoro possono essere utilizzate solo in casi specifici dopo un'approfondita valutazione del rischio di incidenti.

NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC

stabilised PELV power supply

EU Conformity Declaration
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:AZM 170 AS
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza con sistema AS-i・Safety・at・Work integrato
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE
 Direttiva EMC2014/30/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parti 1-7:2010
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 13 febbraio 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 12:51