AZM 300

AZM 300

  • design igienico
  • Grado di protezione IP69
  • Adatto per applicazione su profili standard
  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • 3 diverse direzioni di azionamento
  • Forma compatta
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Azionamento in serie
  • Sblocco manuale
Codice:

AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5)


(1)
ZControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, Teach-in ripetibile

(3)
1P2P1 uscita di diagnosi, a commutazione p e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p
SD2PUscita di diagnosi seriale e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
senzaSblocco manuale
NSblocco di emergenza
TSblocco di fuga
T 8Sblocco di fuga, distanza 8,5 mm
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Classificazione ZVEI CB24I, Fonte

Pin 5

Pin 8

Caduta di tensione Ud, massimo

Caduta di tensione Ud, massimo

AZM300B-I1-ST-1P2P-A

Codice prodotto 103001425

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P

Codice prodotto 103001415

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P-A

Codice prodotto 103001427

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

Codice prodotto 103044798

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P

Codice prodotto 103001416

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P-A

Codice prodotto 103001428

Solenoid interlock

AZM300B-I2-ST-SD2P-T

Codice prodotto 103008179

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P

Codice prodotto 103001411

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-DU

Codice prodotto 103044802

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-A

Codice prodotto 103001423

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-N

Codice prodotto 103006867

Solenoid interlock

AZM300B-ST-1P2P-T

Codice prodotto 103006862

Solenoid interlock