AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Codice prodotto: 101174589

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO)
11/023 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)
11/201 contatto d'apertura (NC) / 3 contatti di chiusura (NO)
02/113 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)
02/202 contatti d'apertura (NC) / 2 contatti di chiusura (NO)
02/024 contatti d'apertura (NC)

(2)
XGrado di protezione IP54
ZGrado di protezione IP67

(3)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(4)
STRConnettore M23 destro
STConnettore M23 sotto

(5)
senzaSenza sblocco ausiliario
ESblocco ausiliario con chiave triangolare
Fcon chiave triangolare (protetto mediante vite di chiusura)
FEcon chiave triangolare
RSSblocco ausiliario con chiave
TSblocco di fuga con pulsante di emergenza (solo per principio di corrente di riposo)
TESblocco di fuga e sblocco ausiliario, montaggio esterno (solo per principio di corrente di riposo)
TEISblocco di fuga e sblocco ausiliario, montaggio interno (solo per principio di corrente di riposo)
NSSblocco di emergenza con cilindro a pressione

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637contatti dorati

(1)
APrincipio di corrente di lavoro

(2)
STConnettore M23 destro
senzaPrincipio di corrente di riposo
STRConnettore M23 sotto

(3)
senzaSenza sblocco ausiliario
ESblocco ausiliario con chiave triangolare (solo per principio di corrente di riposo)

(4)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
  • 2 interruttori in una custodia
  • Disponibile versione Ex
  • Sblocco di emergenza
  • 162 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Custodia di metallo
  • Ritenuta
  • Versione robusta
  • Lunga durata
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • collegamento con morsetti a vite

Dati per l'ordine

Codice

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Codice articolo (codice d'ordine)

101174589

EAN (European Article Number)

4030661332086

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

BG

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Alluminio

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Peso lordo

952 g

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di riposo

Sblocco di emergenza

Numero direzioni di azionamento

1

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

3

Numero di porte di protezione

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

2.000.000 manovre

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

3.500 N

Forza di arresto, minima

150 N

Forza di arresto, massima {N}

400 N

corsa d'apertura obbligata

5 mm

Forza di apertura obbligata, minima

15 N

Velocità di azionamento, massima

0,2 m/s

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

2 x 0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2 x 2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

46,5 mm

larghezza del sensore

162 mm

altezza del sensore

100 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP54

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

6 A

Tensione d'alimentazione comando

24 VAC/DC

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

Potenza elettrica assorbita, massima

10 W

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Altri dati

Nota (applicazioni)

dispositivo di sicurezza scorrevole

interruttori di sicurezza rotativi

Osservazioni

Osservazioni (Sblocco di fuga)

Lo sblocco di emergenza viene impiegato per fare uscire una persona "rinchiusa per errore", da un'area pericolosa e già serrata.

Sblocco mediante pressione del cilindro

Il reset tramite chiave può essere attuato soltanto da persone autorizzate.

Nella posizione sbloccata, il dispositivo è nuovamente protetto da chiusure involontarie.

Con cilindro a pressione

Schema contatti

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Name of the component:AZM 415
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE 
 Direttiva RoHS2011/65/UE 
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 22:06