AZM 415-STS30-04
AZM 415-STS30-04
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
- utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415
Dati per l'ordine
Codice |
AZM 415-STS30-04 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101176763 |
EAN (European Article Number) |
4030661307268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
1.500 g |
Dati meccanici
Apertura porta |
Sinistra |
Forza di sicurezza |
30.000 N |
Montaggio azionatore |
Interno |
Fornitura
Fornitura |
L'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente. |
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Fornitura del materiale di montaggio |
Piastra di montaggio per finecorsa di sicurezza |
Osservazioni
Nota (generale) |
Per inserimenti dell' azionatore all' interno si necessita della piastra di montaggio MP TG-01 per fissare la maniglia sul profilo. |
Osservazioni - Misure
Osservazioni |
I disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa. |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17/04/2024, 20:40