AZM 415-STS30-06

Codice prodotto: 101176867

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Maniglia con incastro
  • Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
  • utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415

Dati per l'ordine

Codice

AZM 415-STS30-06

Codice articolo (codice d'ordine)

101176867

EAN (European Article Number)

4030661307282

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

Peso lordo

1.950 g

Dati generali - Caratteristiche

maniglia antipanico

Dati meccanici

Apertura porta

Sinistra

Forza di sicurezza

30.000 N

Montaggio azionatore

Esterno

Fornitura

Fornitura

L'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.

Nota (fornitura, quantità e tipo)

Azionatore inclusivo ci piastra di montaggio

Maniglia antipanico incluso di piastra di montaggio

(parts marked grey in the dimensional drawing)

Fornitura del materiale di montaggio

Piastra di montaggio per finecorsa di sicurezza

Osservazioni - Misure

Osservazioni

I disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 15:36