AZM201

AZM201

  • Custodia in plastica
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Diagnosi intelligente
  • Sblocco manuale
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
  • Uscite di sicurezza OSSD
  • Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting
Codice:

AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5)


(1)
ZSorveglianza ritenuta
BSorveglianza azionatore

(2)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, reimpostabile

(3)
SKMorsetti a vite
CCMorsetti a molla
ST2Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

(4)
1P2PW1 uscita di diagnosi a commutazione p e>2 uscite di sicurezza, a commutazione p>(segnale di diagnosi combinato: dispositivo di protezione chiuso e ritenuta bloccata)
SD2PUscita di diagnosi seriale e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p

(5)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Controllo azionatore

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

Diagnosi seriale

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

Codice prodotto 103016752

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-SK-T-SD2P

Codice prodotto 103032241

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

Codice prodotto 103016753

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-ST2-T-1P2PW

Codice prodotto 103032935

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

Codice prodotto 103032138

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

Codice prodotto 103035058

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

Codice prodotto 103013488

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

Codice prodotto 103013490

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

Codice prodotto 103013491

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-SK-T-1P2PW

Codice prodotto 103013910

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

Codice prodotto 103013911

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM201Z-CC-T-1P2PW

Codice prodotto 103013912

Solenoid interlock

Vai all'articolo



Componenti del sistema