AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
Codice: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Sorveglianza ritenuta |
B | Sorveglianza azionatore |
BZ | Monitoraggio combinato di attuatore ed elettroserratura |
(2) | |
senza | Codifica standard |
I1 | Codifica individuale |
I2 | Codifica individuale, reimpostabile |
(3) | |
senza | Principio di corrente di riposo |
A | Principio di corrente di lavoro |
P | |
P | Alimentazione magnete da 24 VDC (Aux) |
- Custodia in plastica
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Ritenuta
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
- Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
- Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
Dati per l'ordine
Codice |
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103025858 |
EAN (European Article Number) |
4030661524184 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
informazioni generali |
Codifica individuale |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
alto |
principio d'azione |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Tempo di reazione, massimo |
100 ms |
Tempo di rischio, massimo |
200 ms |
Peso lordo |
540 g |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di lavoro |
Sì |
Controllo azionatore |
Sì |
Blocco |
Sì |
Sblocco manuale |
Sì |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero direzioni di azionamento |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta
Performance Level, fino a |
e |
Categoria di comando |
4 |
Valore PFH |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
Valore PFD |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Forza di mantenimento in chiusura, massima {N} |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Forza di ritenuta |
30 N |
Velocità di azionamento, massima |
0,2 m/s |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M6 |
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
50 mm |
larghezza del sensore |
40 mm |
altezza del sensore |
220 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Umidità relativa, massima |
93 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Classe di protezione |
III |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
3 |
Dati elettrici
Ritardo di disponibilità, massimo |
4.000 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
1 Hz |
Dati elettrici - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Assorbimento di corrente, massimo |
100 mA |
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i Specificazione |
Safety-Slave |
Versione AS-i |
V 3.0 |
Profilo AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
Ingresso AS-i, Canale 1 |
Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice |
Ingresso AS-i, Canale 2 |
Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice |
Uscite AS-i, DO 0 |
Comando magnete |
Uscite AS-i, DO 1 |
Nessuna funzione |
Uscite AS-i, DO 2 |
Nessuna funzione |
Uscite AS-i, DO 3 |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i, P0 |
Porta e azionatore rilevati |
Bit parametri AS-i, P1 |
Ritenuta bloccata |
Bit parametri AS-i, P2 |
Tensione magnete in tolleranza |
Bit parametri AS-i, P3 |
Errore dispositivo (FID) |
Osservazioni (AS-i Bit parametri) |
FID: errore di periferica |
AS-i Indirizzo modulo di ingresso |
0 |
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i) |
Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile |
Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Assorbimento corrente |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Dati elettrici - Comando magnete IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
Stato e diagnosi: Trasmettitore + ricevitore (2) LED rosso: Errore dispositivo (3) LED giallo: stato del dispositivo |
Pin dei contatti
Pin 1 |
AS-Interface + |
Pin 2 |
Aux - (P) |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
Aux + (P) |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. Chiave triangolare per AZM 201 |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Osservazioni
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Dichiarazione di conformità UE
ANATEL certification
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 14:58