AZM 300 AS

AZM 300 AS

  • design igienico
  • Grado di protezione IP69
  • Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
  • Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
  • Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • 2 livelli di blocco integrati
Codice:
AZM300(1)(2)-ST-AS-(3)(4)(5)

(1)
ZControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, Teach-in ripetibile

(3)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(4)
senzaAlimentazione magnete da AS-Interface
PAlimentazione magnete da 24 VDC (Aux)

(5)
senzaSblocco manuale
NSblocco di emergenza
TSblocco di fuga
T8Sblocco di fuga, distanza 8,5 mm
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Controllo azionatore

Sblocco di emergenza

Sblocco di fuga

Principio di corrente di lavoro

Principio di corrente di riposo

AZM300B-I1-ST-AS-A

Codice prodotto 103005910

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300B-I1-ST-AS-A-P

Codice prodotto 103005908

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300B-I2-ST-AS-A

Codice prodotto 103005906

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300B-I2-ST-AS-A-P

Codice prodotto 103005904

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300B-ST-AS-A

Codice prodotto 103005902

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300B-ST-AS-A-P

Codice prodotto 103005899

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300Z-I1-ST-AS

Codice prodotto 103005924

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300Z-I1-ST-AS-P

Codice prodotto 103005922

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300Z-I1-ST-AS-P-T

Codice prodotto 103009480

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300Z-I1-ST-AS-T

Codice prodotto 103009475

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300Z-I2-ST-AS

Codice prodotto 103005920

Solenoid interlock

Vai all'articolo

AZM300Z-I2-ST-AS-P

Codice prodotto 103005918

Solenoid interlock

Vai all'articolo



Componenti del sistema

AZ/AZM300-B1
AZ/AZM300-B1

  • 3 diverse direzioni di azionamento

Vai all'articolo
MP-AZ/AZM300-1
MP-AZ/AZM300-1

  • Piastra di adattamento in plastica per impiego su porte a filo muro
  • Profilo esterno ottimizzato per AZM300

Vai all'articolo
MS-AZ/AZM300-B1-1
MS-AZ/AZM300-B1-1

  • Protezione in alluminio come schermatura
  • Teste filettate in alluminio con filettatura M6 incl. rondelle di gomma
  • Per applicazioni su porte di vetro e plastica su macchine con alti requisiti di design

Vai all'articolo