AZM400
- Principio d'azione bistabile e perno di blocco servoassistito
- Forza di mantenimento in chiusura 10.000 N
- Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N
- PL e / Cat. 4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritenuta
- Controllo a due canali della funzione di ritenuta
- Funzionamento su uscite a commutazione P/P e P/N
- Ampio gioco dell'azionatore
Codice: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
ST2 | 2 Connettore maschio incorporato M12, 8 poli / 5 poli |
(2) | |
senza | Codifica standard |
I1 | Codifica individuale |
I2 | Codifica individuale, Teach-in ripetibile |
(3) | |
1P2P | 1 Uscita di diagnosi e 2 Uscita di sicurezza, commutazione p (solo per ST) |
2P2P | 2 uscite di diagnosi e 2 uscite di sicurezza, tutte a commutazione p (solo per ST2) |
(4) | |
senza | Sblocco manuale |
T | Sblocco di fuga |
BOW | Con fori di fissaggio per il montaggio del tirante Bowden |
(5) | |
senza | senza sblocco ausiliario elettronico (solo per ST) |
E | con sblocco ausiliario elettronico (solo per ST2) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
informazioni generali
Sblocco ausiliario elettronico
Sblocco di fuga
Fori di fissaggio per il montaggio del tirante Bowden
Componenti del sistema
Azionatore AZM 400
AZM400 Accessori