BN 65-01Z/V
BN 65-01Z/V
Downloads
- Con cavo precablato
- Azionamento frontale
- Con magnete polarizzato
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- forma di costruzione Ø 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- con fissaggio centrale
Dati per l'ordine
Codice |
BN 65-01Z/V |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101055831 |
EAN (European Article Number) |
4030661009872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
principio d'azione |
magnetico |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
Cilindro, liscio |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
65 g |
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensori |
Sì |
Magnete di trazione |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
1 |
Dati meccanici
Piano di azionamento |
lato frontale |
Elemento di azionamento |
magnete |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000.000 manovre |
Velocità di azionamento, massima |
18 m/s |
Montaggio |
centrale con flangia trattata |
Coppia di serraggio dei dati, massima |
3 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn) |
Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influenza ferromagnetica può determinare un'alterazione della distanza, positiva o negativa. In caso di allineamento di diversi magneti di azionamento è necessario prendere in considerazione la relativa influenza reciproca. |
Precisione di ripetizione R |
0,3 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,75 mm2 |
Sezione conduttore |
18 AWG |
materiale della guaina del cavo |
H03VV-F |
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore |
13 mm |
spazio chiave |
22 SW |
lunghezza del sensore |
103 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g, oscillazione sinusoidale |
Elevata resistenza agli urti |
30 g, oscillazione sinusoidale |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
250 VAC |
Corrente di commutazione, massimo |
3 A |
Capacità di commutazione, massima |
120 W |
Capacità di commutazione, massima |
120 VA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
Durata rimbalzo, minimo |
0,3 ms |
Durata rimbalzo, massimo |
0,6 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
300 Hz |
Frequenza di commutazione |
1.080.000 /h |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
contatti reed |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Osservazioni
Nota (generale) |
L’interruttore va montato su ferro con uno spessore di materiale non magnetico non inferiore a 20 mm. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Dichiarazione di conformità UE
Certificazione UL
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 12:40