BDF100-11-LTBU-ST
Codice prodotto:
101216402
BDF100-11-LTBU-ST
Codice prodotto:
101216402
Codice: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Pulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione |
NHK-G | Pulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione |
(2) |
(1) | |
20 | 2 contatti di chiusura (NO) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(2) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
WS 20/30 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 20/30 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
(3) | |
senza | Senza lampada di segnalazione |
G/RD | Lampada di segnalazione rossa |
G/GN | Lampada di segnalazione verde |
G/YE | Lampada di segnalazione giallo |
G/BU | Lampada di segnalazione blu |
G/WH | Lampada di segnalazione bianca |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Pulsante luminoso
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
Dati per l'ordine
Codice |
BDF100-11-LTBU-ST |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101216402 |
EAN (European Article Number) |
4030661448404 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
DIN EN 60068 |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Colore della parte superiore della custodia |
nero |
Posizioni utilizzate, posizione 1 |
Pulsante luminoso, blu |
Peso lordo |
110 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 8 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
99 mm |
profondità |
69 mm |
Condizioni ambientali
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | BDF100 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Pannello di controllo |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine 1) | 2006/42/CE |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Apposizione del marchio CE: | 1) per componenti di sicurezza contrassegnati nella targhetta con la dicitura “Safety component”, per varianti del dispositivo con funzione di arresto d'emergenza |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 5 maggio 2020 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 10:41