BDF100

BDF100

  • Custodia in plastica
  • Custodia stretta e robusta
  • Da fissare su profili in alluminio standard
  • Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
  • Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
  • Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
Codice:

BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST


(1)
NH-GPulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione
NHK-GPulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione

(2)

(1)
202 contatti di chiusura (NO)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)

(2)
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
WS 20/30Selettore, 2/3 posizioni di commutazione
WT 20/30Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione
SW 20Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni

(3)
senzaSenza lampada di segnalazione
G/RDLampada di segnalazione rossa
G/GNLampada di segnalazione verde
G/YELampada di segnalazione giallo
G/BULampada di segnalazione blu
G/WHLampada di segnalazione bianca
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti d'apertura

quantità di contatti di chiusura

BDF100-11-LTBU-ST

Codice prodotto 101216402

Control panels

Vai all'articolo

BDF100-11-LTGN-ST

Codice prodotto 101216247

Control panels

Vai all'articolo

BDF100-NH-G-ST

Codice prodotto 101215862

Control panels

Vai all'articolo

BDF100-NHK-G-ST

Codice prodotto 101211974

Control panels

Vai all'articolo

BDF100

Control panel

BDF100-20-LTGN-ST

Codice prodotto 101217301

Control panels