BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875
BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875
Codice: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Pulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione |
NHK | Pulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione |
LT.. | Scelta (colore pulsante luminoso) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(2) | |
20 | con arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 1-4 |
11 | con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 1-4 |
10 | con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 2/3 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(4) | |
WS 2/3 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 2/3 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(5) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(6) | |
senza | Senza lampada di segnalazione |
G24 | Con lampada di segnalazione, rossa (solo per −10) |
(7) | |
senza | standard |
2875 | Copripulsanti liberamente accessoriabili |
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Funzioni di emergenza, ON/OFF e Reset disponibili
- Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
- Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto
Dati per l'ordine
Codice |
BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103007784 |
EAN (European Article Number) |
4030661451800 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: vedi Codici di ordinazione |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
DIN EN 60068 |
Versione |
alloggiamento di montaggio |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Posizioni utilizzate, posizione 1 |
Pulsante d' emergenza; con collare protettivo |
Posizioni utilizzate, posizione 2 |
Pulsante luminoso, Colore intercambiabile |
Posizioni utilizzate, posizione 3 |
Pulsante luminoso, Colore intercambiabile |
Posizioni utilizzate, posizione 4 |
Pulsante luminoso, Colore intercambiabile |
Peso lordo |
280 g |
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenza |
Sì |
Lampada di segnalazione |
Sì |
Collare protettivo custodia |
Sì |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Morsetti estraibili |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
16 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Posizione della connessione cavi |
sotto |
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza |
100.000 manovre |
Durata meccanica, dispositivi di comando |
1.000.000 manovre |
Corsa di comando |
3 mm |
Forza di azionamento, massima |
8 N |
Osservazioni (forza di azionamento) |
each contact |
Forza, tipica |
1 N |
Montaggio |
Fori di montaggio interni |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
Pressacavo M20 |
Serraggio del pressacavo, minimo |
6 mm |
Serraggio del pressacavo, massimo |
13 mm |
Sezione conduttore |
0,5 mm2 |
collegamenti, (meccanico) |
morsetti a vite asportabili |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
69 mm |
profondità |
268 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, con 20 g |
resistenza a urti |
100 g / 6 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2,5 A |
Current consumption inidcator lamp |
20 mA |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
24 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Adatto pa voltaggi bassi |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
principio di comando |
Commutazione lenta cross-point-system |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Ag-Ni 10, dorato |
Segnalazione di stato
Colore della lampada di segnalazione |
rosso |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | BDF200 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Pannello di controllo |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine 1) | 2006/42/CE |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Apposizione del marchio CE: | 1) per componenti di sicurezza contrassegnati nella targhetta con la dicitura “Safety component”, per varianti del dispositivo con funzione di arresto d'emergenza |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 5 maggio 2020 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 12:44