BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-B

Codice prodotto: 101218883

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHPulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione
NHKPulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione
LT..Scelta (colore pulsante luminoso)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(2)
20con arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 1-4
11con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 1-4
10con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 1-4

(3)
WS 2/3Selettore, 2/3 posizioni di commutazione
WT 2/3Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione
SW 20Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(4)
WS 2/3Selettore, 2/3 posizioni di commutazione
WT 2/3Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione
SW 20Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(5)
LT..Pulsante luminoso (scelta colore)
LM..Segnalatore luminoso (scelta colore)
DT..Pulsante (scelta colore)
PT..pulsante a fungo

(6)
senzaSenza lampada di segnalazione
G24Con lampada di segnalazione, rossa (solo per −10)

(7)
senzastandard
2875Copripulsanti liberamente accessoriabili
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Custodia stretta e robusta
  • Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
  • Da fissare su profili in alluminio standard
  • Custodia in plastica
  • Custodia stretta e robusta
  • Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
  • Funzioni di emergenza, ON/OFF e Reset disponibili
  • Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
  • Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
  • Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto

Dati per l'ordine

Codice

BDF200-NHK-20-LTBU-LTWH-B

Codice articolo (codice d'ordine)

101218883

EAN (European Article Number)

4030661571751

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Osservazioni: vedi Codici di ordinazione

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Fattori climatici

DIN EN 60068

Versione

alloggiamento di montaggio

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Posizioni utilizzate, posizione 1

Pulsante d' emergenza; con collare protettivo

Posizioni utilizzate, posizione 2

Illuminated pushbutton, blue

Posizioni utilizzate, posizione 3

Pulsante luminoso, Bianco

Posizioni utilizzate, posizione 4

Blanking plug

Peso lordo

280 g

Dati generali - Caratteristiche

Pulsante di arresto d'emergenza

Collare protettivo custodia

Funzioni di sicurezza

Morsetti estraibili

Numero di conduttori elettrici

16

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

100.000 manovre

Dati meccanici

Posizione della connessione cavi

sotto

Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza

100.000 manovre

Durata meccanica, dispositivi di comando

1.000.000 manovre

Corsa di comando

3 mm

Forza di azionamento, massima

8 N

Osservazioni (forza di azionamento)

each contact

Forza, tipica

1 N

Montaggio

Fori di montaggio interni

Versione delle viti di fissaggio

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

Pressacavo M20

Serraggio del pressacavo, minimo

6 mm

Serraggio del pressacavo, massimo

13 mm

Sezione conduttore

0,5 mm2

collegamenti, (meccanico)

morsetti a vite asportabili

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

40 mm

altezza

69 mm

profondità

249 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, con 20 g

resistenza a urti

100 g / 6 ms

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

2,5 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici

Corrente termica continua

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Categoria d'utilizzo AC-15

24 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Adatto pa voltaggi bassi

≥ 5 V / ≥ 1 mA

principio di comando

Commutazione lenta

cross-point-system

Frequenza di commutazione

1.200 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Ag-Ni 10, dorato

Segnalazione di stato

Colore della lampada di segnalazione

without (Blanking plug, black)

Altri dati

Nota (applicazioni)

Suitable for 40 mm profiles

Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:BDF200
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Pannello di controllo
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine 1)2006/42/CE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Apposizione del marchio CE:1) per componenti di sicurezza contrassegnati nella targhetta con la dicitura “Safety component”, per varianti del dispositivo con funzione di arresto d'emergenza
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 5 maggio 2020
GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1)
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 19:46