BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24
BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24
Downloads
Codice: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Connettore maschio incorporato M12 - materiale sintetico - sotto |
ST2 | Connettore maschio incorporato M12, sopra |
(2) | |
NH | Pulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione |
NHK | Pulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione |
(3) | |
WS 2/3 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 2/3 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
(4) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
(5) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
(6) | |
senza | senza lampada di segnalazione G24 |
G24 | con lampada di segnalazione G24 |
- Interfaccia integrata AS-Interface
- con Connettore maschio incorporato M12 sotto
- Pos 1: ARRESTO DI EMERGENZA con collare protettivo
- Pos 2: Selettore a chiave, 2 posizioni
- Pos 3: Pulsante luminoso BIANCO
- Pos 4: Pulsante luminoso VERDE
- Lampada di segnalazione G24 sulla parte superiore
- Pos 1: ARRESTO D'EMERGENZA
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
Dati per l'ordine
Codice |
BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTGN-G24 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101215278 |
EAN (European Article Number) |
4030661448497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: vedi Codici di ordinazione |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus ASi-SaW |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Fattori climatici |
DIN EN 60068 |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Tempo di reazione, massimo |
100 ms |
Posizioni utilizzate, posizione 1 |
Pulsante d' emergenza; con collare protettivo |
Posizioni utilizzate, posizione 2 |
Key selector switch 2 positions |
Posizioni utilizzate, posizione 3 |
Pulsante luminoso, Bianco |
Posizioni utilizzate, posizione 4 |
Pulsante luminoso, Verde |
Peso lordo |
280 g |
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazione |
Sì |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Osservazioni (valore PFH) |
fino a max. 5.000 cicli di commutazione/anno |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza |
100.000 manovre |
Durata meccanica, dispositivi di comando |
1.000.000 manovre |
Montaggio |
Fori di montaggio interni |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M5 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
69 mm |
profondità |
252,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g |
resistenza a urti |
15 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima |
2.000 m |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
3 |
Dati elettrici - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Assorbimento di corrente, massimo |
150 mA |
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Osservazioni (AS-i Bit parametri) |
Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF) FID: errore di periferica |
Versione AS-i (Safety-Slave) |
V 3.0 |
Profilo AS-i (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
Ingresso AS-i, Canale 1 (Safety-Slave) |
Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice |
Ingresso AS-i, Canale 2 (Safety-Slave) |
Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice |
Uscite AS-i, DO 0 (Safety-Slave) |
Lampada di segnalazione G24 Rosso |
Uscite AS-i, DO 1 (Safety-Slave) |
Lampada di segnalazione G24 Verde |
Uscite AS-i, DO 2 (Safety-Slave) |
Nessuna funzione |
Uscite AS-i, DO 3 (Safety-Slave) |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Nessuna funzione |
Versione AS-i (A/B Slave) |
V 3.0 |
Profilo AS-i (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
Ingresso AS-i, DI 0 (A/B Slave) |
Dispositivi di comando Posizione 4 |
Ingresso AS-i, DI 1 (A/B Slave) |
Dispositivi di comando Posizione 3 |
Ingresso AS-i, DI 2 (A/B Slave) |
Dispositivi di comando Posizione 2 |
Ingresso AS-i, DI 3 (A/B Slave) |
Dispositivi di comando Posizione 2 |
Uscita AS-i, DO 0 (A/B Slave) |
Segnalatori luminosi Posizione 4 |
Uscita AS-i, DO 2 (A/B Slave) |
Segnalatori luminosi Posizione 2 |
Uscita AS-i, DO 1 (A/B Slave) |
Segnalatori luminosi Posizione 3 |
Uscita AS-i, DO 3 (A/B Slave) |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i (A/B Slave), P0... P3 |
Nessuna funzione |
AS-i Indirizzo modulo di ingresso |
0 |
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i) |
Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile |
Osservazioni |
Entrambi gli slave AS-i possono essere attivati e disattivati attraverso interruttore DIP integrato. L'indirizzamento deve avere luogo attraverso il connettore M12. |
Pin dei contatti
Pin 1 |
AS-Interface + |
Pin 2 |
n.c. |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
n.c. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Clipart
Funzioni
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 09:16